737152 
TEMPOSTOP single hole mixer
DELABIE

737152 TEMPOSTOP single hole mixer

Deck-mounted time flow basin tap. Swivelling swan neck spout L. 150mm. Scale-resistant flow straightener pre-set at 3 lpm. Adjustable flow rate. Lever control. Automatic timed shut-off ~3 seconds (7 or 15 seconds available on request). Fixing with back-nut. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.737152
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeCommercial Kitchen Water Controls
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2021-07-13
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)287
  • Bredde (mm)60
  • Dybde (mm)190
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)720
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 tittelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika