741500 TEMPOSOFT 2 time flow tap
DELABIE

741500 TEMPOSOFT 2 time flow tap

Wall-mounted time flow basin tap: Soft-touch operation. Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Solid chrome-plated brass body M½". L. 110mm. Supplied with red and blue markers. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.741500
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBasin tap
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-08-17
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika
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
Nord-Korea