746001 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

746001 TEMPOSTOP time flow tap

TEMPOSTOP wall-mounted time flow basin tap: Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Tamperproof, scale-resistant flow straightener. Chrome-plated brass body M½". AB anti-blocking system: water will flow only when the push-button is released. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.746001
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBasin tap
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-08-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)55
  • Bredde (mm)35
  • Dybde (mm)92
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)326
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC010938
  • ETIM-navnSelf-closing tap - mechanical
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika
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
Nord-Korea