748110 TEMPOSTOP time flow tap
DELABIE

748110 TEMPOSTOP time flow tap

Time flow basin tap for cross wall installation: Time flow ~7 seconds. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.4 to 6 lpm. Chrome-plated solid brass body M½". Control ≤ 200mm. Anti-rotating pin and back-nut. AB anti-blocking system: water will flow only when the push-button is released. 30-year warranty. [Formerly ref: 741743]
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.748110
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeBasin tap
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-04-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)48
  • Bredde (mm)60
  • Dybde (mm)86
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)1146
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika
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
Nord-Korea