760000 TEMPOCHASSE direct flush valve
DELABIE

760000 TEMPOCHASSE direct flush valve

Flush system without cistern: directly connected to pipework. For wall-mounted exposed installation. Time flow ~7 seconds. Vacuum breaker. Chrome-plated solid brass body and push-button. Shock-resistant mechanism. With push-button. In-line inlet M1¼". Base flow rate: 1 L/sec at 1 bar dynamic pressure. Compatible with rain water. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.760000
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeWC valve
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-06-29
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 19 15
  • OmniClass-tittelTankless Toilets

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika