778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve
DELABIE

778000 TEMPOSTOP time flow urinal valve

Exposed time flow urinal valve: For standard, siphon action, or stall urinals. For wall-mounted installation. Time flow ~3 seconds. Flow rate pre-set at 0.15 l/sec. at 3 bar, can be adjusted. Compatible with rain water. Chrome-plated brass body M½". Wall plate. Angled for recessed inlet. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.778000
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeUrinal valve
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2017-07-06
  • Utgavenummer1
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • OmniClass-nummer23-31 21 13
  • OmniClass-tittelWater Flush Urinals

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika