790975 TEMPOMIX time flow shower mixer
DELABIE

790975 TEMPOMIX time flow shower mixer

Exposed time flow shower panel: TEMPOMIX ¾" single control mixer. For panels from 8 to 16mm. Temperature adjustment and operation on control. Maximum temperature limiter (can be adjusted by installer). Soft-touch operation. Time flow ~30 seconds. Flow rate 12 lpm at 3 bar, can be adjusted. Chrome-plated solid brass. Integrated filters and non-return valves. Chrome-plated metal control. 30-year warranty.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.790975
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeShower mixer
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-04-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)70
  • Bredde (mm)70
  • Dybde (mm)48
Relatert
  • Hovedmaterialemessing
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)906
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC010546
  • ETIM-navnMechanical control system for shower
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 tittelCommercial Showers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-tittelShowers

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika