801 Single jet shower kit
DELABIE

801 Single jet shower kit

Single jet shower kit: - chrome-plated stainless steel shower rail Ø 22mm, overall length 700mm with 590mm centres, can be cut to size, - a sliding shower head holder, can be adjusted in height and inclined, - transparent soap dish, - smooth, BICOLOR PVC flexible hose in food-grade metallo-plastic PVC, L. 1.50m (ref. 834T1), - chrome-plated scale-resistant single jet shower head Ø 70mm, rain effect (ref. 811).
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.801
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-07-07
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1154
  • Bredde (mm)100
  • Dybde (mm)110
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)1987
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • UNSPSC-navnSanitary ware
  • UNSPSC-kode301815
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 beskrivelseSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 kode10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelBath Accessories

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika