G6633 Pre-rinse set with mixer
DELABIE

G6633 Pre-rinse set with mixer

Complete pre-rinse set without bib tap.

Suitable for intensive use in professional kitchens.

Single hole deck-mounted mixer with:

- valve head with control knobs.

- F3/8" flexible connectors and non-return valves.

- reinforced fixing via 2 threaded rods and back-nuts.

White hand spray with adjustable jet and 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000).

Scale-resistant hand spray and shock-resistant tip.

White, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m.

3/4" stainless steel column.

Adjustable wall bracket.

Stainless steel spring guide.

30-year warranty.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.G6633
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppePre-rinse sets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-08-01
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)1229
  • Bredde (mm)155
  • Dybde (mm)520
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Sekundært materiale PVC / Plast
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)3.41
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011614
  • ETIM-navnLarge kitchen mixing tap
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika