G6433 Wall-mounted pre-rinse set with mixer
DELABIE

G6433 Wall-mounted pre-rinse set with mixer

Complete pre-rinse set without bib tap.

Suitable for intensive use in professional kitchens.

Wall-mounted mixer, F3/4" with 150mm centres with:

- valve heads with control knobs.

- non-return valves integrated in the mixer.

White hand spray with 9 lpm flow rate at the outlet (ref. 433000).

Scale-resistant hand spray with shock-resistant tip.

White, reinforced, food-grade flexible hose L. 0.95m.

3/4" stainless steel column.

Adjustable wall bracket.

Stainless steel spring guide.

30-year warranty.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.G6433
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppePre-rinse sets
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2025-06-04
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)860
  • Bredde (mm)194
  • Dybde (mm)520
Relatert
  • HovedmaterialeRustfritt stål
  • Sekundært materiale PVC / Plast
  • Designet iFrankrike
  • Produsert iFrankrike
  • Nettovekt (kg)3.76
Klassifisering
  • BIMobject kategoriKjøkken - Kraner og blandebatterier
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011614
  • ETIM-navnLarge kitchen mixing tap
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-tittelFaucets

Tilgjengelighet etter region

Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika