Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

;

ASPECT GLASS LED WITH SHADE - AL2277

Unik ref.: delray_al227
Merke: Delray Lighting LLC
Produktfamilie: Downlights
Produktgruppe: Aspect Glass LED
Dato for publisering: 2016-03-09
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (3)
CONSTRUCTION
  • Canopy mounts to standard J-boxes
  • Die cast aluminum housing and heat sink.
  • Handblown glass shade.
  • 6 ft. power cord standard.
    Order XP for additional pendant length.

LED DRIVERS
  • Standard drivers are constant current, universal voltage, with 0–10V dimming to 15%.
  • Driver housed inside canopy for easy access.
  • Emergency Battery Pack (ALEM) provides 7W for 90 mins.
    Voltage must be specified.
  • cU.L. listed for dry locations.

LEDs
  • Bridgelux Vero 18 COB LEDs provide 3,780 lumens at 1,050 Ma, at 31W.
  • Available in two white color temperatures: W30 (3000º K) and W35 (3500º K).
  • CRI = 90
  • Energy management, 0–10V, 15% dimming, standard.
  • 5-year LED warranty


Hoved materialet :
Sekundært materiale:
Designet i: United States
Produsert i: United States

BIMobject Kategori: Lighting - Ceiling Mounted
Dette produktet er tilgjengelig i:
North America
  • Canada
  • United States

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent