Bamse Swing Gate
Bamse Swing Gate
    Demex AB

    Bamse Swing Gate

    Bamse svingporter for boliger er tilgjengelige i et bredt spekter av konfigurasjoner for å passe ulike inngangsbehov. Standardhøyder er 0,8 m, 1,0 m, 1,2 m og 1,5 m. Enkeltbladede porter er tilgjengelige med bredder opptil 2 meter, mens dobbeltbladede porter kan gi åpninger på opptil 4 meter. En kombinasjon av ett 2 m blad og ett 1 m blad skaper en åpning på 3 m, mens en konfigurasjon med ett 1 m blad også er tilgjengelig for smalere tilgangspunkter. Demex kan også produsere Bamse boligporter som passer spesifikke prosjektkrav, inkludert større spesialtilpassede åpninger der det er nødvendig.
    Spesifikasjon
    • Bamse boligporter er produsert med en 40 × 40 mm firkantet stålramme.

      Som standard leveres portene med krympet nettingfylling, men kan også leveres med alternative fyllingsalternativer som Viking Basic- eller Viking Guard-profiler.

      Portene er som standard utstyrt med et løftelåsesystem, som kan oppgraderes til mer avanserte og sikkerhetsmessig bedre låseløsninger på forespørsel.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Bamse-Swing-Gate
    • ProduktfamilieGates
    • ProduktgruppeSwing gate
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-07-07
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Porter

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText