De-Fence Industry Chain-Link
De-Fence Industry Chain-Link
De-Fence Industry Chain-Link
    Demex AB

    De-Fence Industry Chain-Link

    De-Fence er et 2300 mm høyt industrielt gjerdesystem designet for sikker perimeterbeskyttelse. Systemet består av et 2000 mm høyt nettinggjerde, supplert med tre rader med piggtråd som strekker seg 300 mm over gjerdelinjen, og som effektivt avskrekker klatreforsøk. Gjerdesystemet er tilgjengelig enten varmgalvanisert eller varmgalvanisert og pulverlakkert/plastbelagt for økt holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Det er også mulig å spesifisere forskjellige farger for stolpene og nettingen, noe som gir en særegen visuell effekt og arkitektonisk tilpasning der det er ønskelig.
    Spesifikasjon
    • Maskestørrelse Høyde: 2000 mm Maskestørrelse: 50 × 50 mm Tråd Ø: 3,0 mm (galvanisert) Linjetråd Ø: 4,0 mm Piggtråd Ø: 1,7 mm, 100 mm piggavstand Plastbelagt versjon: Maskestørrelse: 3,0 × 2,5 mm (2,5 mm galvanisert kjerne) Linjetråd: 4,0 × 3,5 mm Piggtråd: 2,1 × 1,7 mm Overflatebehandling Varmforsinket, min. 240 g/m² sink I samsvar med SS-EN ISO 1461 Valgfri pulver-/plastbelegg Standardfarger: RAL 6005, RAL 6003, RAL 9005 Valgfri tofarget «Demex Camouflage» Søyler Mellomsøyler: 50 × 50 × 1,5 mm Hjørne-/endesøyler: 60 × 60 × 1,5 mm Avstivning: Ø 44 × 1,5 mm, L=3500 mm Søylelengde: 2800 mm Dreneringshull og plastlokk Montering og installasjon Klips og nagler i rustfritt stål M8-spenner i rustfritt stål Søyler støpt i betong Valgfrie jordhylser 45 × 2,5 mm (L=1200 mm)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.de-fence-industry-chain-link
    • ProduktfamilieFence
    • ProduktgruppeChainlink fence
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-07-07
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Gjerder

    Tilgjengelighet etter region

    Europa