Jet-Gate foldeport
Jet-Gate foldeport
    Demex AB

    Jet-Gate foldeport

    Jet-Gate er en motorisert foldeport designet for å sikre innganger opptil 8 meter brede. Superrask drift: justerbar driftshastighet fra 300–1200 mm/sek Høyfrekvent bruk: kan åpnes og lukkes flere ganger i timen Plasseffektiv design: krever minimal plass for portbladbevegelse Sertifiserte komponenter: produsert med godkjente standardkomponenter Ingen overliggende portal: ideell for steder med høye kjøretøy Ingen bakkeskinner: ingen skinner i innkjørselen, noe som gjør den egnet for tunge kjøretøy og snørydding Leddarmsystem: sikrer rask og pålitelig åpning og lukking, selv i områder med mye snødekke Helautomatisk drift 5 års garanti
    Spesifikasjon
    • JETGATE-DESIGN

      Svensk design

      Rammestruktur: 80x60mm

      Profil 25x25mm

      Søper 180x180mm

      Laget av solid stål og GALV FE galvanisert eller belagt med forskjellige farger

      Laget med tre rader piggtråd på toppen for å ligne et nærliggende gjerde og oppfylle forsikringskrav, eller uten etter behov

      STANDARDVERSJON

      motorisert

      utkraget design

      Slipehøyde 2000 mm + 3 rader piggtråd opp

      Standard bredde for dobbelport 4000-8000 mm.

      Porten kan leveres som enkel eller dobbel port design.

      FOTOCELLER/Sløyfer

      Sikkerhetsstrimler

      Magnetisk

      Kodelås

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Jet-Gate-Folding-Gate
    • ProduktfamilieGates
    • ProduktgruppeFolding gates
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-06-03
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Porter

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText