Portugals vaktpanelsystem
Demex AB

Portugals vaktpanelsystem

Universelt gjerdesystem for ulike bruksområder. Stolpesystemet som er ekstremt enkelt å installere i ujevnt terreng, gjør Portugal Guard-panelene godt egnet til en rekke bruksområder. Portugal Guard er et gjerdesystem som skjøtes sammen kontinuerlig eller ved stolpene. Portugal Guard er egnet for installasjoner med høye krav til sikkerhet og design, og er derfor et populært valg for industrielle og offentlige anlegg. Portugal Guard leveres i praktisk talt alle høyder. Systemet består av vertikale seksjoner sveiset på horisontale seksjoner, stolper og forbindelsesdeler, og kan kompletteres med portsystemer med samme fylling.

Bruksområder

Parker, offentlige institusjoner, flyplasser og militære anlegg, skoler, industriområder, samt lekeplasser og idrettsanlegg.

Sterkt, sikkert og estetisk tiltalende

Portugal Guard er et gjerdesystem som holder formen og gir et profesjonelt inntrykk. Den består av et panel med vertikale og horisontale seksjoner og er tilgjengelig med en rett bueformet topp og med eller uten spiss.

Spesifikasjon
    • Vertikale seksjoner: 30×20 mm firkantede seksjoner
    • Horisontale seksjoner: 50×30 mm firkantede seksjoner
    • Avstand mellom vertikale profiler: 100 mm
    • Panellengde: 3000 mm
    • Panelhøyde: 500 til 2400 mm (ytterligere høyder på forespørsel)

    Takket være den enkle designen til Portugal Guard-gjerdesystemet kan det leveres i praktisk talt alle høyder.
    Portugal Guard er tilgjengelig i alle farger (alltid varmgalvanisert som forbehandling). De vanligste av disse er:

    • Paneler: Galvanisert (FZV), Mørkegrønn (RAL 6009), Olivengrønn (RAL 6013), Svart (RAL 9005)
    • Søyler: Galvanisert (FZV), Mørkegrønn (RAL 6009), Olivengrønn (RAL 6013), Svart (RAL 9005)
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.portugal-guard-panel-system
  • ProduktfamilieFence
  • ProduktgruppePalisade fence
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-07-07
  • Utgavenummer1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Gjerder

Tilgjengelighet etter region

Europa