Robust industriell gangport
Demex AB

Robust industriell gangport

Den robuste industrielle gangporten er Demex' mest solgte løsning for fotgjengertilgang, designet for smidig og sikker fotgjengertrafikk i industrielle og kommersielle miljøer. Porten kan leveres forberedt for kodelåser eller kortlesere, noe som gir kontrollert tilgang og integrering med eksisterende adgangskontrollsystemer. Når den er koblet til et passsystem, muliggjør den full overvåking av personells tilstedeværelse på stedet. Porten er tilgjengelig med en rekke fyllingsalternativer, farger og låsesystemer, og kan tilpasses for å møte både sikkerhetskrav og arkitektoniske preferanser.
Spesifikasjon
  • Standardversjon Låsesystem: C-lås (ASSA-lås) Fri åpningsbredde: 1000 mm Total høyde: 2250 mm Åpningsvinkel: 90° Søyler: 90 × 90 × 3 mm Lengde: 2900 mm Portkarm: 60 × 60 × 1,5 mm stålprofiler Fyllingsprofiler: 20 × 20 × 1,0 mm stålprofiler
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Robust-Ganggrind
  • ProduktfamilieGates
  • ProduktgruppeSwing gate
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-07-07
  • Utgavenummer1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Porter

Tilgjengelighet etter region

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText