Robust industriell svingport
Demex AB

Robust industriell svingport

Robust Industrial Swing Gate er Demex’ mest solgte svingportløsning, konstruert for krevende industrielle miljøer. Den gir frie åpninger på opptil 6 meter som en enkeltbladet port eller opptil 12 meter som en tobladet konfigurasjon, og tilbyr fleksibilitet for et bredt spekter av tilgangspunkter. Robust Industrial Gate er bygget på den samme markedsledende teknologien som har gjort Demex svingporter til det foretrukne valget i hele Skandinavia, og kombinerer holdbarhet, driftssikkerhet og et rent skandinavisk design. Den er tilgjengelig i både manuell betjening og helautomatiske versjoner, og kan skreddersys for å møte spesifikke sikkerhets- og funksjonskrav.
Spesifikasjon
  • Standardkonstruksjon

    Rammekonstruksjon: 60 × 60 mm stålprofiler

    Fyllingsprofiler: 20 × 20 mm stålseksjoner

    Søyler: 90 x 90 mm

    Produsert av robust konstruksjonsstål

    Varmgalvanisert eller pulverlakkert i alle RAL-farger på forespørsel

    Utstyrt med tre rader piggtråd for å sikre sømløs integrering med tilstøtende gjerdesystemer og for å overholde forsikringskrav

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Robust-Industrial-Swing-Gate
  • ProduktfamilieGates
  • ProduktgruppeSwing gate
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-06-03
  • Utgavenummer1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Porter

Tilgjengelighet etter region

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText