Shoreline Guard Palisade Gjerde
Shoreline Guard Palisade Gjerde
Shoreline Guard Palisade Gjerde
    Demex AB

    Shoreline Guard Palisade Gjerde

    Shoreline Guard palisadegjerder gir både et estetisk og robust inntrykk som signaliserer høy sikkerhet. De lettmonterte panelene forbedrer beskyttelsen rundt eiendommen samtidig som de gir et elegant og profesjonelt utseende.
    Spesifikasjon
    • ShorelineGuard palisadegjerde kan, takket være sin enkle design, leveres i så godt som alle høyder. Vertikale profiler: Ø 25 mm Horisontale profiler: 50 × 30 mm Panellengde: 3000 mm Panelhøyde: 500–2400 mm (ytterligere høyder tilgjengelig på forespørsel). Shoreline er tilgjengelig i alle farger (alltid varmgalvanisert som forbehandling). De vanligste alternativene er: Paneler: Galvanisert (FZV), Mørkegrønn (MG), Olivengrønn (OG), Svart (SV) Søyler: Galvanisert (FZV), Mørkegrønn (MG), Olivengrønn (OG), Svart (SV)
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Shoreline-Guard
    • ProduktfamilieFence
    • ProduktgruppePalisade fence
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-06-04
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Gjerder

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText