Stark industriell svingport
Demex AB

Stark industriell svingport

Stark Industrial Swing Gate fra Demex er en robust og pålitelig tilgangsløsning designet for industrielle og høysikkerhetsmiljøer. Den tilbyr frie åpninger på opptil 6 meter som en enkeltbladet port eller opptil 12 meter som en tobladet konfigurasjon, noe som gir fleksibilitet for et bredt spekter av anleggsoppsett. Stark Industrial Gate er bygget med den samme markedsledende teknologien som har gjort Demex svingporter til det foretrukne valget i Skandinavia, og leverer holdbarhet, driftsstabilitet og lang levetid – som kunder i hele regionen stoler på. Finnes i både manuelt betjente og automatiserte versjoner, noe som muliggjør tilpasning til spesifikke prosjekter og sikkerhetskrav.
Spesifikasjon
  • Standardkonstruksjon Rammekonstruksjon: 60 × 60 mm stålprofiler Fyllingsprofiler: 25 × 25 mm stålseksjoner Åpningsvinkel: 90° Porten er produsert av robust konstruksjonsstål og er tilgjengelig enten varmgalvanisert eller pulverlakkert i hvilken som helst RAL-farge på forespørsel. Produktet er utstyrt med tre rader med piggtråd, noe som sikrer sømløs integrering med tilstøtende gjerdesystemer og samsvar med forsikringskrav.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Stark-Industrial-Swing-Gate
  • ProduktfamilieGates
  • ProduktgruppeSwing gate
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-06-03
  • Utgavenummer1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Porter

Tilgjengelighet etter region

Europa
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText