Viking Basic Panelgjerde
Viking Basic Panelgjerde
    Demex AB

    Viking Basic Panelgjerde

    Viking Basic kan leveres i så godt som alle høyder. Systemet består av punktsveisede nettingpaneler, stolper og festetilbehør, og kan kompletteres med portsystemer med samme nettingfylling. Viking Basic-paneler er designet for de som ønsker noe mer robust enn nettinggjerder, men synes Viking Guard og Viking Safe er litt for tunge. I motsetning til Viking Guard og Viking Safe har Viking Basic-paneler forsterkende bøyer som gjør panelet svært stivt og enkelt å håndtere.
    Spesifikasjon
    • VIKING BASIC PANELER Vertikal wire: Ø 5 mm Horisontal wire: Ø 5 mm Maskevidde: 50/200 eller 100/200 mm Panellengde: 2510 mm Panelhøyde: 630–2430 mm (ytterligere høyder tilgjengelig på forespørsel) VIKING BASIC SØLPER Viking Basic Beta-stolper Viking Basic sikkerhetsstolper Viking Basic Speedfixing-stolper Viking Basic PS sikkerhetsstolper Viking Basic Masterfix-stolper
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Viking-Basic
    • ProduktfamilieFence
    • ProduktgruppePanel fence
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-07-07
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Gjerder

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText