Viking Guard gjerdesystem
Viking Guard gjerdesystem
    Demex AB

    Viking Guard gjerdesystem

    Viktigheten av sikker perimeterbeskyttelse har økt de siste årene i takt med økningen i innbrudd. Viking Guard gjerdesystem er designet for de som krever mer enn standard nettinggjerde og ønsker et høyere sikkerhetsnivå kombinert med et profesjonelt utseende. Viking Guard-paneler er de sterkeste av de tre Demex-panelsystemene: Viking Basic, Viking Safe og Viking Guard. Systemet er konstruert for å gi forbedret beskyttelse på tvers av et bredt spekter av bruksområder. Takket være stolpesystemet, som er ekstremt enkelt å installere selv i ujevnt terreng, er Viking Guard godt egnet for krevende miljøer. Panelene kan installeres enten kontinuerlig eller festes direkte til stolpene, noe som gir fleksibilitet i design og konstruksjon. Viking Guard er spesielt egnet for installasjoner med høye krav til både sikkerhet og estetikk, noe som gjør det til et populært valg for industriområder og offentlige anlegg. Systemet er tilgjengelig i praktisk talt alle høyder og består av punktsveisede nettingpaneler, stolper og festekomponenter. Det kan også kompletteres med matchende portsystemer med samme nettingfylling.
    Spesifikasjon
    • VIKING GUARD-PANELER Vertikal tråd: ø 6 mm Horisontal tråd: ø 8 mm (dobbel) Maskevidde: 50/200 eller 100/200 mm Panellengde: 2510 mm Panelhøyde: 630 til 2430 mm (ytterligere høyder på forespørsel) VIKING GUARD GJERDESTOLPER Viking Speed-stolper Viking Alfa-stolper Viking Beta-stolper LANG LEVETID Paneler og stolper er GALV-FE varmgalvanisert etter ønske i henhold til DIN EN ISO 1461 – dette garanterer lengre levetid – eller får deretter et høyverdig Z-LACK pulverlakkering. Mekanisk forbehandling utføres i forbindelse med galvanisering for å gi en optimal overflate. Grunning med epoksypulver garanterer bedre heft og optimal levetid på belegget. Z-LACK pulverlakkering med polyester gir optimal avrunding av værbeskyttelsen.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Viking-Guard
    • ProduktfamilieFence
    • ProduktgruppePanel fence
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-07-07
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Gjerder

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText