Viking fengselsgjerdesystem
Demex AB

Viking fengselsgjerdesystem

Viking Prison er et høysikkerhetsgjerdesystem designet for kriminalomsorgsfasiliteter og andre miljøer som krever maksimal perimeterbeskyttelse. Den stive sveisede nettkonstruksjonen opprettholder sin strukturelle integritet over tid, samtidig som den gir et robust og profesjonelt utseende. Vertikale og horisontale ståltråder punktsveises kontinuerlig ved hvert kryss, og danner en sterk og stabil panelstruktur som er motstandsdyktig mot deformasjon og manipulering. Hvert prosjekt er konstruert i henhold til stedsspesifikke sikkerhetskrav. Søyler er vanligvis innebygd i betongfundamenter med 2500 mm senteravstand. Gjerdepaneler monteres vanligvis direkte på stolpene ved hjelp av flate stålstenger justert med stolpeprofilen og festet med gjennomgående bolter med 300 mm intervaller, utstyrt med avbrytbare sikkerhetsmuttere på den beskyttede siden.
Spesifikasjon
  • Vertikal og horisontal tråd: Ø 4,0 mm Maskevidde: 76,2 × 12,7 mm Panelbredde: 2515–3658 mm (standard 2515 mm) Panelhøyde: 990–6096 mm
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.viking-prison
  • ProduktfamilieFence
  • ProduktgruppePanel fence
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-07-07
  • Utgavenummer1
Klassifisering
  • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Gjerder

Tilgjengelighet etter region

Europa