Viking Safe Gjerdesystem
Viking Safe Gjerdesystem
    Demex AB

    Viking Safe Gjerdesystem

    Viking Safe-paneler er det nest sterkeste alternativet innen Demex-panelserien, plassert mellom Viking Guard og Viking Basic. Systemet tilbyr en pålitelig balanse mellom sikkerhet, holdbarhet og design. Takket være et stolpesystem som er enkelt å installere selv i ujevnt terreng, er Viking Safe egnet for et bredt spekter av bruksområder. Panelene kan installeres enten kontinuerlig eller festes direkte til stolpene, noe som gir fleksibilitet i layout og konstruksjon. Viking Safe er ideelt for installasjoner med høye krav til sikkerhet og estetikk, noe som gjør det til et populært valg for industrielle og offentlige anlegg. Systemet er tilgjengelig i praktisk talt alle høyder og består av punktsveisede nettingpaneler, stolper og festekomponenter. Det kan også kompletteres med matchende portsystemer med samme nettingfylling.
    Spesifikasjon
    • VIKING SAFE PANELER Vertikal tråd: ø 5 mm Horisontal tråd: ø 6 mm (dobbel) Maskevidde: 50/200 eller 100/200 mm Panellengde: 2510 mm Panelhøyde: 630 til 2430 mm (ytterligere høyder på forespørsel) VIKING SAFE GJERDESTOLPER Viking Safe Speed-stolper Viking Safe Alfa-stolper Viking Safe Beta-stolper LANG LEVETID Paneler og stolper er GALV-FE varmgalvanisert etter ønske i henhold til DIN EN ISO 1461 – dette garanterer lengre levetid – eller får deretter et høyverdig Z-LACK pulverlakkering. Mekanisk forbehandling utføres i forbindelse med galvanisering for å gi en optimal overflate. Grunning med epoksypulver garanterer bedre heft og optimal levetid på belegget. Z-LACK pulverlakkering med polyester gir optimal avrunding av værbeskyttelsen.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Viking-Safe
    • ProduktfamilieFence
    • ProduktgruppePanel fence
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-07-07
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Gjerder

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText