Viking Smart Gjerdesystem
Viking Smart Gjerdesystem
    Demex AB

    Viking Smart Gjerdesystem

    Viking Smart smijernsgjerde er et kontinuerlig og leddet palisadesystem med valgfrie spydspisstopper på profilrørene og stolpekapper med dekorative kuler. Viking Smart er konstruert med palisadepaneler og stolper. Panelene har 50 × 30 mm horisontale profiler og 25 × 25 mm leddede vertikale profiler med smidde spydspisstopper. Stolpene måler 60 × 60 × 2 mm og er utstyrt med en smidd kuleformet spiral på toppen. Hvert panel er 3000 mm langt, men er kontinuerlig skjøtet for å lage et gjerde uten synlige sømmer. Avstanden mellom profilene er 100 mm.
    Spesifikasjon
    • Vertikale profiler: 25 × 25 mm

      Horisontale profiler: 50 × 30 mm firkantrør

      Panellengde: 3000 mm

      Stolpestørrelse: 60 x 60 mm

      Gjerdehøyder: 900 mm, 1200 mm, 1450 mm, 1750 mm

      Gjerdehøyder: 900 mm, 1200 mm, 1450 mm, 1750 mm

      Gjerdefarger: Varmforsinket, svart, grønn (mørk nyanse), grå, hvit

      Merk: Dette er standardhøyder og standardfarger. Tilpassede bestillinger i alle dimensjoner og alle RAL- eller NCS-farger er tilgjengelige på forespørsel.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Viking-Smart
    • ProduktfamilieFence
    • ProduktgruppePanel fence
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-07-07
    • Utgavenummer1
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Gjerder

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText