Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester

Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies

;

BIMobject live Mosquito demo Container

Unik ref.: live_mosquito_container
Merke: BIMobject (Demo)
Produktfamilie: Site
Produktgruppe: Construction
Vidde / Bredde (millimeter): 12190
Høyde (millimeter): 2591
Dybde (millimeter): 2438
Dato for publisering: 2014-10-23
Versjon nummer / utgave nummer: 3
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (2)
This is a technical demostration of an object created in the server environment in WEB GL and then automatically created a BIM object. Technology used is BIMobject® Mosquito™


Hoved materialet : Brass
Sekundært materiale: Fabric
Designet i: Sweden
Produsert i: Sweden
Vekt Net (Kg): 30480

BIMobject Kategori: Bygg - bygningsperioden
IFC klassifisering: Building Element Proxy
UNSPSC navn: Construction and maintenance support equipment
UNSPSC kode: 3019
Uniclass 1.4 Kode: L
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Construction Products
Uniclass 2.0 Kode: PR-XX
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Construction Aids
NBS Reference Kode: XX
NBS Reference Beskrivelse: Construction Aids
OmniClass-nummer: 23-15 15 15
OmniClass-tittel: Wall Cladding Panels
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
BIMobject (Demo)

Demo live

Demo BOPC property set

Navn Verdi
Depth 100 mm

Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Navn Verdi
Architonic ID 123456

BIMobject SEEK Properties

Construction - Site Construction

Navn Verdi
Created By matthew@bimobject.com
Material Steel

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Navn Verdi
Product Master Spec https://www.rtcevents.com/blog/?p=4391

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Area 100
Created By matthew@bimobject.com
Description I am a metal box
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Navn Verdi
Category Site Work
Colour Grey
Created By matthew@bimobject.com
Description I am a metal box
Finish Steel
Manufacturer BIMobject
Material Steel
Model Number 12345

System Family Properties

MaterialProperties

Navn Verdi
Density 100

SystemFamilyProperties

Navn Verdi
Density 100

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent