Arc Rack
Arc Rack
Arc Rack
Arc Rack
    Dero

    Arc Rack

    Security with style

    Elegant and practical: the Dero Arc Rack parks bicycles with additional flair when more than a plain rack is needed. Square tubing provides function and style with clean geometric lines and resistance to pipe cutters – a tool of choice among bike thieves.

    Parks two bikes.

    Spesifikasjon
    • Materials: 2” x 2” x 11g square tube

      Dimensions: 40"W x 35"H

      Available Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat, or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface Mount or In-Ground

      Optional lean bars are available

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.dero-arc-rack
    • ProduktfamilieBicycle Racks
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2015-12-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)35
    • Bredde (tommer)40
    • Dybde (tommer)2
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iUSA
    • Produsert iUSA
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 beskrivelseCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 kode32 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelSite Bicycle Racks
    • OmniClass-nummer23-11 29 11 11
    • OmniClass-tittelBicycle Racks

    Tilgjengelighet etter region

    Oceania Nord Amerika Sør Amerika Europa Asia
    Australia
    Canada
    Chile
    Island
    Hongkong
    New Zealand
    Mexico
    Colombia
    Nederland
    Israel
    USA
    Norge
    Qatar
    Storbritannia
    Singapore
    Sverige
    Ungarn

    Lignende produkter

    4.1 av 5 stjerner 4.1 (9)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (6)
    3.7 av 5 stjerner 3.7 (6)