Hoop Rack Heavy Duty
Hoop Rack Heavy Duty
Hoop Rack Heavy Duty
Hoop Rack Heavy Duty
    Dero

    Hoop Rack Heavy Duty

    Beefed Up Security

    For added security and peace of mind, the Heavy Duty Hoop Rack uses a larger, thicker pipe than our standard Hoop Rack. The Heavy Duty Hoop meets APBP guidelines for u-lock compatibility and two points of support for the bike.

    Spesifikasjon
    • Materials: 2” schedule 40 pipe (2.375” OD)

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount, in-ground or rail mount

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.dero-hoop-rack-heavy
    • ProduktfamilieBicycle Racks
    • ProduktgruppeBike Racks
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2015-12-01
    • Utgavenummer1
    • Høyde (tommer)35
    • Bredde (tommer)22.5
    Relatert
    • HovedmaterialeStål
    • Designet iUSA
    • Produsert iUSA
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriLandskapsutforming - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 kodePr_40_30_21
    • Uniclass 2015 beskrivelseCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 kode12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelBicycle Racks
    • OmniClass-nummer23-11 29 11 11
    • OmniClass-tittelBicycle Racks

    Tilgjengelighet etter region

    Oceania Nord Amerika Sør Amerika Europa Asia
    Australia
    Canada
    Chile
    Island
    Hongkong
    New Zealand
    Mexico
    Colombia
    Nederland
    Israel
    USA
    Norge
    Qatar
    Storbritannia
    Singapore
    Sverige
    Ungarn

    Lignende produkter

    4.1 av 5 stjerner 4.1 (9)
    4.5 av 5 stjerner 4.5 (6)
    3.7 av 5 stjerner 3.7 (6)