CHEQUER
DITON

CHEQUER

A pure simplistic shape of our outdoor tiles KOSTIČKA asks to be combined with other tile types by DITON. It is a modern product line which is best used for little walkways in parks or gardens as well as little pavements. If you are planning on a curvy paving, KOSTIČKA is just the type you need as it stresses the curves incredibly.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.chequer
  • ProduktfamiliePavement
  • ProduktgruppeCHEQUER
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-04-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)80
  • Bredde (mm)200
  • Dybde (mm)200
Relatert
  • HovedmaterialeMur
  • Sekundært materialeMur
  • Designet iTsjekkia
  • Produsert iTsjekkia
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Utleggere og steiner
  • IFC-klassifiseringTekstur
  • UNSPSC-navnPaving blocks
  • UNSPSC-kode30171701