PALISADE CURB
DITON

PALISADE CURB

DITON offers more than just terraced edging, we also offer edging as an alternative for conventional curbs, which serves great as a borderline between solid and turf surfaces. They have exceptionally modern features, which makes them more refined than the classical curbs. If you wish to have an eye-capturing and pretty edging in your gardens or parks, then this is what you are searching for.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.palisade_curb
  • ProduktfamiliePalisades
  • ProduktgruppePalisade curbs
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2015-04-14
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)250
  • Bredde (mm)60
  • Dybde (mm)500
Relatert
  • HovedmaterialeMur
  • Sekundært materialeMur
  • Designet iTsjekkia
  • Produsert iTsjekkia
  • Nettovekt (kg)13
Klassifisering
  • BIMobject kategoriByggematerialer - Utleggere og steiner
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • UNSPSC-navnPaving blocks
  • UNSPSC-kode30171701