Divilux Metrica DA single glass partition wall
Divilux Metrica DA single glass partition wall
    DIVILUX®

    Divilux Metrica DA single glass partition wall

    Partition wall system composed of continuous asymetrical single-pane glass.
    Spesifikasjon
    • Removable and freestanding partition with a thickness of 104mm, consisting of full-height asymmetrical vertical modules in single laminated glass with 10/12mm (55.1 / 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.MetricaDA-double_glass_partition
    • ProduktfamilieFrameless Metrica
    • ProduktgruppeMetrica DA
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2024-04-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)3100
    • Dybde (mm)104
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Sekundært materialeAluminium
    • Designet iPortugal
    • Produsert iPortugal
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVegger - skillevegger
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • Uniclass 2015 kodeEF_25_10
    • Uniclass 2015 beskrivelseWalls