Divilux Ritmica D1single glass partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica D1single glass partition wall

Partition wall system composed of continuous single-pane glass.
Spesifikasjon
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of full-height vertical modules in single laminated glass with 10/12mm (55.1/ 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.RitmicaD1-single_glass_partition
  • ProduktfamilieRitmica
  • ProduktgruppeRitmica D1
  • TypeMontering (flere objekter)
  • Utgivelsesdato2025-03-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)3100
  • Dybde (mm)70
Relatert
  • HovedmaterialeGlass
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iPortugal
  • Produsert iPortugal
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVegger - skillevegger
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • Uniclass 2015 kodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 beskrivelseWalls