Divilux Ritmica Solid double panel partition wall
DIVILUX®

Divilux Ritmica Solid double panel partition wall

Partition wall system composed of solid double panel modules.
Spesifikasjon
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.RitmicaSolid-double_panel_partition
  • ProduktfamilieRitmica
  • ProduktgruppeRitmica Solid
  • TypeMontering (flere objekter)
  • Utgivelsesdato2025-03-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)3100
  • Dybde (mm)70
Relatert
  • Hovedmaterialetre
  • Sekundært materialeAluminium
  • Designet iPortugal
  • Produsert iPortugal
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVegger - skillevegger
  • IFC-klassifiseringObjekt
  • Uniclass 2015 kodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 beskrivelseWalls