DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm
    DÖRKEN

    DELTA®-NOVAFLEXX - Air and vapour barrier 0.1mm

    Vapour retarder with adaptive vapour permeability responding to air humidity
    Spesifikasjon
    • Material: Polyamide Fire resistance: Class E, EN 13501-1 Tear strength: approx. 150/130 N/5 cm as per EN 12311-2 Sd-Value: approx. 5 m in a dry and approx. 0.2 m in a humid environment Weight: approx. 90 g/m² Operating temperature range: 10 °C to + 80 °C Roll weight: approx. 6.8 kg Roll size 50 m x 1.5 m/100 m x 1.5 m
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.mat_delta-novaflexx_air-and-vapour-barrier-0-1mm
    • ProduktfamiliePiched roof
    • ProduktgruppeAir and vapour barriers
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2018-02-07
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)50000
    • Bredde (mm)1500
    • Dybde (mm)1
    Relatert
    • Hovedmaterialepolyamid
    • Sekundært materialepolypropylen
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)6.8
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriByggematerialer - Vanntetting
    • IFC-klassifiseringTak
    • CSI MasterFormat 2014 kode07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelMembrane Roofing
    • OmniClass-nummer23-13 25 27
    • OmniClass-tittelVapor Barriers
    • CSI UniFormat II kodeB30
    • CSI UniFormat II tittelROOFING