DP2105 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

DP2105 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

Wall mounted standard toilet roll holder, designed for two toilet rolls.
Spesifikasjon
  • Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Satin or polished finishes available Left or right hand assembly Capacity one toilet roll
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.DP2105
  • ProduktfamilieToilet Roll Holder
  • ProduktgruppeDual Roll Holder
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2022-05-12
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)110
  • Bredde (mm)260
  • Dybde (mm)66
Relatert
  • Hovedmaterialekrom
  • Sekundært materialeRustfritt stål
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - baderom innredning/ baderom tilbehør
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 beskrivelseToilet roll holders