Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby våre tjenester. Ved å bruke våre tjenester, godtar du vår bruk av cookies.
;

Tripod Barrier Kerberos TPB-E02

Unik ref.: kerberos_TPB-E02
Merke: dormakaba Group
Produktfamilie: Entrance
Produktgruppe: Special Doors
Vidde / Bredde (millimeter): 770
Høyde (millimeter): 1030
Dybde (millimeter): 1170
Dato for publisering: 2017-01-16
Versjon nummer / utgave nummer: 1
Skriv: Objekt (enkelt objekt)
Last ned (1)
  • Housing made of stainless steel satin finish AISI 304.
  • non-tiltable crossbars made of stainless steel satinfinish AISI 304.
  • variant A: passage side inwards right.
  • Function Type 0 manual motion; mechanically free in one direction / opposite direction
  • blocked. Locked direction of use: exit accessible, entry locked
  • Electric Control system integrated in the unit.
  • Power supply 100–240 VAC 50/60 Hz
  • Doweled on finished floor level FFL, floor levelness according to DIN 18202 max. ± 2
  • mm.
  • Suitable for outdoor installation!
  • Prot. class Housing IP33, components conducting supply voltage IP43.


Hoved materialet : Metal
Sekundært materiale:
Designet i: Germany
Produsert i: Germany

BIMobject Kategori: Dører - Dørsett

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Navn Verdi
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1978243&tabidx=education&company=dormakaba+US&subtabidx=osp

Alle BIM objects er ekte produkter fra reelle produsenter bekreftet og godkjent