Door closer TS 98 XEA EN 1-6
Door closer TS 98 XEA EN 1-6
    Arkivert

    Door closer TS 98 XEA EN 1-6

    TS 98 XEA EN 1-6, 2S, Endlatch, BC/DC, with mounting plate
    Spesifikasjon
    • TS 98 XEA EN 1-6, Surface mounted door closer for pull and push side application, non-handed. With second closing rang (15°-0°) and latch control (7°-0°), with adjustable backcheck and delayed closing action with decorative metal plate in XEA design, with mounting plate
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ts_98_xea_en_1-6
    • ProduktfamilieDoor Closer
    • ProduktgruppeCam Action Door Closer
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-06-15
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)60
    • Bredde (mm)327
    • Dybde (mm)59
    Relatert
    • HovedmaterialeCast iron
    • Sekundært materialeStål
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)4
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Dørbeslag
    • Uniclass 2015 kodePr_30_36_59_92
    • Uniclass 2015 beskrivelseUncontrolled door closers
    • OmniClass-nummer23-17 19 11 19 11
    • OmniClass-tittelDoor Closers