Horizontal Sliding Wall System- HSW R
Horizontal Sliding Wall System- HSW R
    dormakaba

    Horizontal Sliding Wall System- HSW R

    4.6 av 5 stjerner4.6(5 anmeldelser)

    Horizontal sliding wall with rugged frames for maximum protection. The HSW-R glass sliding wall is especially suitable for applications that may be exposed to higher wind loads - such as shop windows or exterior shop entrances. The frames are made of aluminium alloy and surround the glass from all sides. Lateral rubber lips and brush seals at the top and the bottom provide additional protection during bad weather.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.HSW-R_Stacking-Single-Side
    • ProduktfamilieDividing
    • ProduktgruppeMovable Glass Partitions
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-02-25
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)3000
    • Bredde (mm)1100
    Relatert
    • HovedmaterialeMetall
    • Sekundært materialeGlass
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)100
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriDører - Foldedører
    • IFC-klassifiseringVegg
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE

    Tilgjengelighet etter region

    Nord Amerika
    Canada
    USA