13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm
13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm

    13420979 WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm

    4.3 av 5 stjerner4.3(7 anmeldelser)
    WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm

    Kom i kontakt med Dornbracht

    Spesifikasjon
    • WATER FALL Cascade spout for wall mounting 120 mm

      • 120 mm projection
      • cascade
      • cover plate 240 x 60 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in  chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.13420979
    • ProduktfamilieGeneric
    • ProduktgruppeShowers - Spa Showers
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-10-11
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)4.08
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Kraner / Armaturer / messingprodukter
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011421
    • ETIM-navnOutlet for sanitary taps