27806625FF0010 Meta Hand shower set
27806625FF0010 Meta Hand shower set
27806625FF0010 Meta Hand shower set
27806625FF0010 Meta Hand shower set

    27806625FF0010 Meta Hand shower set

    Meta Hand shower set
    Spesifikasjon
    • Meta Hand shower set

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • Flange diameter 2-1/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • Showerhead holder flange Ø 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.27806625FF0010
    • ProduktfamilieMeta
    • ProduktgruppeShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2021-10-11
    • Utgavenummer1
    Relatert
    • Hovedmaterialemessing
    • Designet iTyskland
    • Produsert iTyskland
    • Nettovekt (kg)0.9
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Dusjer
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010161
    • ETIM-navnHand shower
    • UNSPSC-navnShowers
    • UNSPSC-kode30181503
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 beskrivelseShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 19
    • OmniClass-tittelShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kodeD2020
    • CSI UniFormat II tittelDomestic Water Distribution