CO2  Room sensor without control (White&Black)
DUCO

CO2 Room sensor without control (White&Black)

Optional component within Duco's demand-controlled ventilation systems. The CO2 Sensor without control measures both CO2 content (an indicator of indoor climate) and the temperature in the living spaces, thus controlling the ventilation system. The CO2 room sensor without control is powered by 230VAC or 24VDC and communicates wirelessly ("RF") or wired ("Wired").

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.co2-room-sensor-without-control-white-and-black
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2025-10-22
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)69
  • Bredde (mm)69
  • Dybde (mm)55
Relatert
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)0.18
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • ETIM-kodeEG015810
  • ETIM-navnMeasuring and control devices

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Nederland
Storbritannia