Connection piece with joint D160/D125 (M/M)
DUCO

Connection piece with joint D160/D125 (M/M)

The connection pieces with joint are used to make a quick and good connection between ducts (extraction and/or supply) or between a duct and a DucoBox. Thanks to the pre-fitted rubber seal, an airtightness class of up to D can be guaranteed at the connection!

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.connection-piece-with-joint-d160-d125-m-m
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2026-10-30
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)120
  • Bredde (mm)175.5
  • Dybde (mm)175.5
Relatert
  • Hovedmaterialepolypropylen
  • Sekundært materialeGummi
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)0.16
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • ETIM-kodeEC011220
  • ETIM-navnConnecting piece, round air duct

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Nederland
Storbritannia