Duco Connectivity Board 2.0
Duco Connectivity Board 2.0
    DUCO

    Duco Connectivity Board 2.0

    The Duco Connectivity Board is an optional printed circuit board that enables a connection to home automation and building management systems via REST API (locally or via the cloud) or via Modbus TCP (locally). Both are possible via Ethernet or Wi-Fi.

    The Duco Connectivity Board also makes it possible for the Duco Installation App* to be used via a local P2P connection.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.duco-connectivity-board-20
    • ProduktfamilieMechanical Ventilation
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2026-10-16
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)25
    • Bredde (mm)77
    • Dybde (mm)76
    Relatert
    • HovedmaterialePlastikk
    • Designet iBelgia
    • Produsert iBelgia
    • Nettovekt (kg)0.01
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
    • ETIM-kodeEC000674
    • ETIM-navnInterface for bus system

    Tilgjengelighet etter region

    Europa
    Belgia
    Nederland
    Storbritannia