DucoBox Energy Humidity Sensor
DUCO

DucoBox Energy Humidity Sensor

The optional Humidity sensor is placed in the extract air duct (ETA) of the DucoBox Energy and centrally measures the humidity of the air extracted from the house. The sensor is mounted airtight in the extract air pipe via a 10.5 to 12 mm bore. The premounted power and communication cable allows for a quick "plug & play" connection of the sensor to the control card of the DucoBox Energy.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ducobox-energy-humidity-sensor
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeBoxsensor
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2024-10-29
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)87
  • Bredde (mm)45
  • Dybde (mm)2
Relatert
  • Hovedmaterialepolypropylen
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)69
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • IFC-klassifiseringBygningselement
  • ETIM-kodeEC011175
  • ETIM-navnRoom hygrostat

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Nederland
Storbritannia