DucoBox Silent Connect
DUCO

DucoBox Silent Connect

The DucoBox Silent is a compact, durable and extremely energy efficient extractor unit developed for use in Duco’s Demand-driven Natural Ventilation Systems (DDNVS) which extracts moist and/or stale air zonally as required and at the correct rate

Spesifikasjon
  • The DucoBox Silent uses just one PCB for both control and operating electronic systems. Simple design and an efficient DC motor ensure long service life.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ducobox-silent-connect
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeVentilation Units
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2022-03-16
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)480
  • Bredde (mm)194
  • Dybde (mm)480
Relatert
  • HovedmaterialePlastikk
  • Sekundært materialeutvidet polypropylen
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)4.55
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • IFC-klassifiseringBygningselement
  • ETIM-kodeEG015260
  • ETIM-navnPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 kodeAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 beskrivelseVentilation and air conditioning systems surveying