DucoFlex Elbow 90° D75
DUCO

DucoFlex Elbow 90° D75

The bend in the standard configuration enables a 90° bend to be made in flexible ducting.

Spesifikasjon
  • Compatible with DucoFlex D75 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D75 mm round

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ducoflex-bocht-d75
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2022-07-06
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)420
  • Bredde (mm)390
  • Dybde (mm)390
Relatert
  • HovedmaterialeHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Sekundært materialeHigh-density polyethylene (HDPE)
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)0.14
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • IFC-klassifiseringBygningselement
  • ETIM-kodeEG015560
  • ETIM-navnAccessories for flue gases and air

Tilgjengelighet etter region

Europa