DucoFlex Duct Cutter D90 &D63
DUCO

DucoFlex Duct Cutter D90 &D63


The DucoFlex duct cutter ensures that ducting can be cut easily as well as nice and straight. This is recommended for airtight system assembly.
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ducoflex-buizensnijder-d90-and-d63
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2022-05-20
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)220
  • Bredde (mm)230
  • Dybde (mm)370
Relatert
  • HovedmaterialeMetall
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)0.18
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • IFC-klassifiseringBygningselement
  • ETIM-kodeEG000050
  • ETIM-navnHand tools

Tilgjengelighet etter region

Europa