DucoFlex Connection piece 45° D160/D160 (M/M)
DUCO

DucoFlex Connection piece 45° D160/D160 (M/M)

The connection piece 45° with joint D160 - D160 is used to make a quick and good connection in a 45° bend between ducts (extract or supply) with an inner diameter 160 mm and to a DucoBox with a connection D 160.

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ducoflex-connection-piece-45-d160-d160-m-m
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2025-07-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)169
  • Bredde (mm)200
  • Dybde (mm)200
Relatert
  • Hovedmaterialepolypropylen
  • Sekundært materialeElastomer
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)0.22
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Kanaler
  • ETIM-kodeEC010121
  • ETIM-navnBend round air duct

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Nederland
Storbritannia