DucoFlex Coupling D63
DUCO

DucoFlex Coupling D63

The coupling enables an airtight connection to be made between DucoFlex ducts.

Spesifikasjon
  • Compatible with DucoFlex D63 round air duct

    • Connections:

    - 2x DucoFlex D63 mm round

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ducoflex-koppeling-d63
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2022-05-17
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)97
  • Bredde (mm)97
  • Dybde (mm)148
Relatert
  • Hovedmaterialepolyetylen
  • Sekundært materialepolyetylen
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)101
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • IFC-klassifiseringBygningselement
  • ETIM-kodeEG015560
  • ETIM-navnAccessories for flue gases and air

Tilgjengelighet etter region

Europa