DucoFlex  Rigid ovaal ducting D160
DUCO

DucoFlex Rigid ovaal ducting D160

Rigid DucoFlex oval ducting combined with the D160 - 2x oval connector enables a manifold box to be provided in a favourable location.

Spesifikasjon
    • If embedded in a sandcement finished floor (screed): lay a minimum of 5 cm over the duct
    • If embedded in concrete: provide connectors between 2 ducts with additional protection (e.g. tape).
    • Operating temperature: -25 °C to 60 °C
    • Minimum installation temperature: -5 °C
Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ducoflex-ovaal-d160
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2022-05-19
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)68
  • Bredde (mm)163
  • Dybde (mm)115
Relatert
  • Hovedmaterialepolyetylen
  • Sekundært materialepolyetylen
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)0.89
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • IFC-klassifiseringBygningselement
  • ETIM-kodeEG015550
  • ETIM-navnDuct and pipe for flue gas and air