DucoFlex Manifold box (ceiling) 12x63 D180
DUCO

DucoFlex Manifold box (ceiling) 12x63 D180

"The D180 ceiling manifold box is the adaptor between up to a maximum of 12 DucoFlex D63 ducts and a direct connection to a D180 riser duct. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts."
Spesifikasjon
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Connections:

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68 oval

    - 1x DN180 (Female)

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.ducoflex-plafondplenum-12x63-d180
  • ProduktfamilieMechanical Ventilation
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypeByggemateriale
  • Utgivelsesdato2022-05-18
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)133
  • Bredde (mm)560
  • Dybde (mm)530
Relatert
  • HovedmaterialeABS
  • Sekundært materialeABS
  • Designet iBelgia
  • Produsert iBelgia
  • Nettovekt (kg)3.25
Klassifisering
  • BIMobject kategoriVVS - Mekanisk ventilasjon
  • IFC-klassifiseringBygningselement
  • ETIM-kodeEG015560
  • ETIM-navnAccessories for flue gases and air

Tilgjengelighet etter region

Europa
Belgia
Nederland
Storbritannia